Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-770250-0 |
1-770252-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale (mm²) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | 3 giorni | 20 - 14 | 0.50 - 2 | 1-770250-0 | 1-770250-0 | ||
1.72 € | 1 | 3 giorni | 24 - 18 | 0.20 - 1 | 1-770252-0 | 1-770252-0 |
Loading...
Connector Type | Perno | Attacco (componenti) | A crimpare | Superficie di contatto | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +120 | Temperatura min.(°C) | -55 | Corrente nominale(A) | 7 |
Tensione nominale(V AC) | 600 | Diametro pin(mm) | 2.18 | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
Serie (connettori) | MATE-N-LOK |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale(mm²)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali