Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1563111-1
Angolo di uscita del cavo(°) | 180 | Materiale alloggiamento | PA 66 | Codice | D |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Compatibile con (dettagli) | Connettore HDSCS|8. 10. 12 pin | Connettori | automotive |
Valutazione IP | IP67/IP69K | N. componente produttore | 1563111-1 | Gamma di temperatura(°C) | -40 – +140°C |
Tipo (produttore) | HDSCS. MCP |
Si trova sulla pagina di Cappuccio di copertura per prese e alloggiamento spina piatta D, il codice articolo è il seguente: 1563111-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1563111-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali