Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
284512-2 |
350827-4 |
640901-3 |
641976-1 |
643412-1 |
643426-1 |
643430-1 |
796636-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Spessore del rivestimento (lato PCB) (µm) | Colore | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Spessore del rivestimento del connettore (µm) | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Stagno | PA 6.6 | - | Verde | Parallela (al PCB) | - | Stagno | - | Bronzo fosforoso | 3.50 | 284512-2 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | Rettangolare | 2 | 7.30 | 9.20 | - | - | - | 2845 12-2 | |
5.51 € | 1 | 3 giorni | 6 | Stagno | Poliammide | 2.54 | Trasparente | - | + piedini a incastro | Oro | 0.76 | - | 6.35 | 350827-4 | +105 | -40 | 12 | 600 | 2 | - | planare | 3 | 13.97 | - | 20.32 | 13.27 | MATE-N-LOK | 350827-4 | ||
4.73 € | 1 | 3 giorni | 5 | Stagno | Poliammide | - | Trasparente | - | + piedini a incastro | Oro | 0.76 | - | 6.35 | 640901-3 | +105 | -40 | 12 | 600 | 1 | - | planare | 5 | 7.62 | - | 13.97 | 33.02 | MATE-N-LOK | 640901-3 | ||
2.53 € | 1 | 3 giorni | 15 | Stagno | Poliammide | - | Bianco | - | + piedini a incastro | Stagno | 3.81 | - | 6.35 | 641976-1 | +105 | -55 | 12 | 600 | 3 | - | planare | 5 | 13.97 | - | 20.32 | 33.02 | MATE-N-LOK | 641976-1 | ||
1.09 € | 1 | 3 giorni | 2 | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | - | + piedini a incastro | Con stagnatura | 3.81 | - | 6.35 | 643412-1 | +105 | -40 | 12 | 600 | 1 | - | planare | 2 | 7.62 | - | 13.97 | 13.97 | MATE-N-LOK | 643412-1 | ||
2.15 € | 1 | 3 giorni | 9 | Con stagnatura | Poliammide | - | Nero | - | + piedini a incastro | Con stagnatura | 3.81 | - | 6.35 | 643426-1 | +105 | -40 | 12 | 600 | 3 | - | planare | 3 | 13.97 | - | 20.32 | 20.32 | MATE-N-LOK | 643426-1 | ||
3.89 € | 1 | 3 giorni | 15 | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | - | + piedini a incastro | Con stagnatura | 3.81 | - | 6.35 | 643430-1 | +105 | -40 | 12 | 600 | 3 | - | planare | 5 | 13.97 | - | 20.32 | 33.02 | MATE-N-LOK | 643430-1 | ||
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Stagno | PA 6.6 | - | Verde | - | - | Stagno | - | Lega di rame | 5.08 | 796636-2 | - | - | - | - | 1 | 1 | Rettangolare | 2 | 12 | 8.35 | - | - | - | 796636-2 |
Loading...
Attacco (componenti) | Stampa | Connettori | filo-scheda | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - PCB |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Superficie di contatto della scheda
Materiale alloggiamento
Spessore del rivestimento (lato PCB)(µm)
Colore
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Superficie contatto del connettore
Spessore del rivestimento del connettore(µm)
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Diametro pin(mm)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali