Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1670866-1
Angolo di uscita del cavo(°) | 180 | Materiale alloggiamento | PBT GF. V0 conforme a UL94 | Codice | E |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Compatibile con (dettagli) | Connettore HDSCS|4. 12. 15. 16. 18 pin | Connettori | automotive |
Valutazione IP | IP67/IP69K | N. componente produttore | 1670866-1 | Gamma di temperatura(°C) | -40 – +140°C |
Tipo (produttore) | HDSCS. MCP |
Si trova sulla pagina di Cappuccio di copertura per prese e custodia per spina piatta E, il codice articolo è il seguente: 1670866-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1670866-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali