Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DT13-12PB-B016 |
DTF13-2P |
DTF13-3P |
DTF13-4P |
DTF13-12PC |
DTF13-12PD |
DTF15-12PB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | AWG max. | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Connettori | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | N. di file | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.45 € | 1 | 98 giorni | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13-12PB-B016 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | DT13-12PB-B016 | ||
9.21 € | 1 | 3 giorni | 2 | 16 | PA GF | Nero | Stampa | 90 | Parallela (al PCB) | - | filo-scheda | DTF13-2P | +125 | -55 | 1 | Rettangolare | 2 | 30.24 | 19.30 | 23.52 | DTF | DTF13-2P | ||
10.77 € | 1 | 3 giorni | 3 | 16 | PA GF | Nero | Stampa | 90 | Parallela (al PCB) | - | filo-scheda | DTF13-3P | +125 | -55 | 3 | Rettangolare | - | 26.04 | 26.13 | 25.76 | DTF | DTF13-3P | ||
13.61 € | 1 | 3 giorni | 4 | 16 | PA GF | Nero | Stampa | 90 | Parallela (al PCB) | - | filo-scheda | DTF13-4P | +125 | -55 | 2 | Rettangolare | 2 | 33.46 | 23.52 | 27.18 | DTF | DTF13-4P | ||
35.60 € | 1 | 3 giorni | 12 | 16 | PA GF | Verde | Stampa | 90 | Parallela (al PCB) | Codificato C | filo-scheda | DTF13-12PC | +125 | -55 | 2 | Rettangolare | 6 | 23.01 | 34.29 | 41.58 | DTF | DTF13-12PC | ||
35.60 € | 1 | 3 giorni | 12 | 16 | PA GF | Marrone | Stampa | 90 | Parallela (al PCB) | Codificato D | filo-scheda | DTF13-12PD | +125 | -55 | 2 | Rettangolare | 6 | 23.01 | 23.01 | 41.58 | DTF | DTF13-12PD | ||
24.33 € | 1 | 3 giorni | 12 | 16 | PA GF | Nero | Stampa | 180 | Perpendicolare (al PCB) | Codifica A | filo-scheda | DTF15-12PB | +125 | -55 | 2 | Rettangolare | 6 | 30.24 | 22.25 | 43.94 | DTF | DTF15-12PB |
Loading...
Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
AWG max.
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Angolo di collegamento(°)
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Connettori
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
N. di file
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali