Cappuccio di copertura per presa JPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

965643-1

Codice componente
965643-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.23 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT GF Colore Nero Compatibile con (dettagli) 1 - 967281 - 1
N. componente produttore 965643-1 Temperatura max.(°C) +140 Temperatura min.(°C) -40
Numero di pin 42 Tipo prodotto Interconnettore in linea Serie (connettori) J-P-T
Tipo (produttore) 965643-1

Si trova sulla pagina di Cappuccio di copertura per presa JPT, il codice articolo è il seguente: 965643-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 965643-1.

Supporto tecnico