Pin strip integrata (precisione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-776087-1
1-776163-1
1-776163-4
1-776275-1
776087-2
776087-4
776200-1
776231-1
776231-5
776262-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Superficie di contatto della scheda Codice Colore Superficie contatto del connettore N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

31.19 €

1 3 giorni 23-ColoreNeroPlaccatura in oro1-776087-1+12537.960.8

22.25 €

1 3 giorni 35-ColoreNeroPlaccatura in oro1-776163-1+10537.976.9

42.27 €

1 3 giorni 35-ColoreGrigioPlaccatura in oro1-776163-4+10537.976.9

12.95 €

1 3 giorni 8--NeroPlaccatura in oro1-776275-1+12534.340.8

20.73 €

1 3 giorni 23Con stagnaturaColoreEcruCon stagnatura776087-2+10537.960.8

29.11 €

1 3 giorni 23Con stagnaturaColoreGrigioCon stagnatura776087-4+10537.960.8

20.85 €

1 3 giorni 23Con stagnaturaColoreNeroCon stagnatura776200-1+10534.2560.8

29.05 €

1 3 giorni 35Con stagnaturaColoreNeroCon stagnatura776231-1+10534.2576.9

22.15 €

1 3 giorni 35Con stagnaturaColoreBluCon stagnatura776231-5+10534.2576.9

8.73 €

1 3 giorni 14Con stagnatura-NeroCon stagnatura776262-1+10534.2548.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Materiale termoplastico Attacco (componenti) Stampa Connettori automotive
Materiale contatto Lega di rame Merci industriali N Materiale di isolamento Materiale termoplastico
Valutazione IP IP6K9K Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 8
Tensione nominale(V AC) 250 N. di file 3 Profilo pin Circolare
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 32.1 Tipo prodotto Pin strip integrata (precisione) Conformità a RoHS
Serie (connettori) AMPSEAL Tipo (produttore) AMPSEAL

Supporto tecnico