Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-770251-0 |
770249-3 |
770253-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 3 giorni | 20 - 14 | Placcatura in oro | 0.50 - 2 | 1-770251-0 | 17 | 1-770251-0 | ||
0.67 € | 1 | 3 giorni | 20 - 14 | Con placcatura in stagno (bronzo fosforoso) | 0.50 - 2 | 770249-3 | 7 | 770249-3 | ||
0.47 € | 1 | 3 giorni | 24 - 18 | Con placcatura in stagno (bronzo fosforoso) | 0.20 - 1 | 770253-3 | 7 | 770253-3 |
Loading...
Connector Type | Presa | Attacco (componenti) | A crimpare | Temperatura max.(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -55 | Tensione nominale(V AC) | 600 | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
Serie (connettori) | MATE-N-LOK | Diametro presa(mm) | 2.18 |
Configura
Proprietà di base
AWG
Superficie di contatto
Sezione trasversale(mm²)
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali