Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1545102-BP |
1545103-BP |
1545104-BP |
1545106-BP |
1545107-BP |
4016139188287 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 1 | - | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | 2 | - | |
14.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 3 | - | |
19.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 5 | - | |
23.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 6 | - | |
18.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4016139188287 | 4 | 4016139188287 |
Loading...
Connector Type | Spina, dritta|Presa. dritta | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.5 mm|Crimpare | Connettori | automotive | Distanza tra contatti(mm) | 6 |
Materiale di isolamento | Poliammide | Temperatura max.(°C) | +125 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Corrente nominale(A) | 14 | Tensione nominale(V DC) | 24 | N. di file | 1 |
Profilo pin | Rettangolare | Tipo prodotto | Set di Guarnizione eccellenti | Serie (connettori) | Serie AMP superseal da 1,5 mm |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali