Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | 10 giorni | 1 | Perno | 14 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350547-1 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | 20.83 | 4.32 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.39 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 14 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350547-3 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | 20.83 | 4.32 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.25 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-1 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
1.00 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | Placcatura in oro | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-2 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.33 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-3 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.32 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 18 | 24 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 0.08 | N | - | 0-0350689-1 | +125 | 0.20 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 3.68 | 19.30 | 3.68 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.28 € | 1 | 96 giorni | 1 | Perno | 14 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350705-1 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.83 | 20.07 | 43.18 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.32 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 18 | 24 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 0.08 | N | - | 0-0350706-1 | +125 | 0.20 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 3.81 | 20.07 | 3.68 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.49 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 10 | 12 | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 5 | N | - | 0-0640310-3 | +125 | 3 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | 19.81 | 4.57 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | |||
0.57 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | 20 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.15 | N | - | 1-141708-1 | - | 0.12 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Sì | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - | |||
0.31 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 24 | 28 | - | Rosso | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | - | N | - | 1-338096-1 | +105 | - | -40 | 1.5 | - | - | 230 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 1.6 | 8.65 | 1.5 | Sì | Micro-MaTch | - | - | Micro-MaTch | - | |||
0.43 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 24 | - | Rosso | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | - | N | - | 1-338097-1 | +105 | - | -40 | 0.40 | - | - | 230 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 2.5 | 8.65 | 2.0 | Sì | Micro-MaTch | - | - | Micro-MaTch | - | |||
1.31 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 22 | 26 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Ottone | - | - | 0.40 | N | - | 1-770985-0 | +105 | 0.12 | -55 | 11.20 | - | - | 600 | 1 | - | 0.99 | Circolare | 1 | 2.95 | 17.04 | 2.92 | Sì | Mate-N-Lok universale | - | - | Mate-N-Lok universale | - | |||
0.91 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 22 | 26 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Ottone | - | - | 0.40 | N | - | 1-770986-0 | +105 | 0.12 | -55 | 9.50 | - | - | 600|600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 2.95 | 16.74 | 2.92 | Sì | Mate-N-Lok universale | - | - | Mate-N-Lok universale | - | |||
0.85 € | 1 | 98 giorni | 1 | Perno | 26 | 30 | - | - | - | Placcatura in oro | filo-filo | Lega di rame | - | - | 0.012 | N | - | 1-794059-0 | +125 | 0.05 | -55 | 35 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 2.67 | 17.04 | 1.93 | Sì | Mate-N-Lok universale | - | - | Mate-N-Lok universale | - | |||
0.19 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 20 | 15 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.5 | N | - | 1-794610-1 | +105 | 0.20 | -40 | 5 | Max. 5 | 250 | - | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 2 | 2.67 | 12.17 | 1.93 | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-MATE-N-LOK | - | |||
0.15 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 17 | 13 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.5 | N | - | 1-794610-2 | +105 | 0.20 | -40 | 5 | Max. 5 | 250 | - | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 3 | 2.67 | 12.17 | 1.93 | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-MATE-N-LOK | - | |||
0.24 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 22 | 18 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.12 | N | - | 1-794611-2 | +105 | 0.05 | -40 | 5 | Max. 5 | 250 | - | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 6 | 2.67 | 12.17 | 1.93 | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-MATE-N-LOK | - | |||
0.17 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 24 | - | Argento | — | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | 0.20 - 0.50 | 0.5 | N | - | 1-794612-0 | +105 | 0.20 | -40 | 5 | Max. 5 | - | 250 | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 1 | 2.48 | 13.73 | - | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | - | |||
0.13 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 28 | 28 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.5 | N | - | 1-794612-1 | +105 | 0.20 | -40 | 5 | Max. 5 | 250 | - | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 1 | 2.48 | 13.73 | - | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | - | |||
0.32 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 28 | 28 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.5 | N | - | 1-794612-2 | +105 | 0.20 | -40 | 5 | Max. 5 | 250 | - | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 1 | 2.48 | 13.73 | - | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | - | |||
0.17 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 26 | 30 | - | Argento | — | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | .05 -0.12 | 0.12 | N | - | 1-794613-0 | +105 | 0.05 | -40 | 5 | Max. 5 | - | 250 | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 1 | 2.48 | 13.73 | - | Sì | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | - | |||
0.85 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 16 | 22 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.40 | N | - | 1-86561-0 | - | 0.12 | - | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 2.34 | 20.57 | 2.03 | Sì | FFC | - | - | AMPMODU | - | |||
0.77 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 17 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 1 | N | - | 1-963745-1 | - | 0.5 | - | 4.50 | - | - | 240 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | J-P-T | - | - | J-P-T | - | |||
1.04 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 17 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 1 | N | - | 1-963745-2 | - | 0.5 | - | 4.50 | - | - | 240 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | J-P-T | - | - | J-P-T | - | |||
0.81 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 17 | 13 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 2.5 | N | - | 1-963746-1 | - | 1 | - | 10 | - | - | 240 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | J-P-T | - | - | J-P-T | - | |||
0.89 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 17 | 13 | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 2.5 | N | - | 1-963749-1 | - | 1.5 | - | 8 | - | - | 240 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | MCP | - | - | J-P-T | - | |||
0.52 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 17 | 13 | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 2.5 | N | - | 1-963749-2 | - | 1.5 | - | 8 | - | - | 240 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | MCP | - | - | J-P-T | - | |||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in argento | automotive | Lega di rame | - | - | 0.5 | N | - | 1-965983-1 | +130 | 0.20 | -40 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | MCP | - | - | MCP | - | |||
0.41 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 20 | 17 | - | Argento | - | Con stagnatura | automotive | Lega di rame | - | - | 1 | N | - | 2-963749-1 | +130 | 0.5 | -40 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | MCP | - | - | MCP | - | |||
0.32 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 18 | 24 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.90 | N | - | 3-640707-1 | +105 | 0.20 | -55 | 6.50 | - | - | 250 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | SL-156 | - | - | SL-156 | - | |||
0.43 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 18 | 24 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.90 | N | - | 3-770522-1 | +105 | 0.20 | -55 | 10 | - | - | 250 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | - | - | Sì | SL-156 | - | - | SL-156 | - | |||
0.41 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | - | - | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 2.5 | N | - | 5-160447-5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 5.2 | 20.3 | - | Sì | FASTIN-FASTON | - | - | 5-160447-5 | - | |||
0.55 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | - | - | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 1.5 | N | - | 5-160667-2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | - | 20.3 | - | Sì | FASTIN-FASTON | - | - | 5-160667-2 | - | |||
1.19 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | 28 | 30 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | - | N | - | 5-87191-2 | - | - | - | 5 | - | 750 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Sì | AMPMODU SQ | - | - | AMPMODU | - | |||
0.49 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | - | - | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 2.5 | N | - | 6-160449-5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 7.45 | 19.2 | 5.15 | Sì | FASTIN-FASTON | - | - | 6-160449-5 | - | |||
0.39 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 26 | 26 | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.14 | N | - | 141603-3 | +105 | 0.12 | -65 | 3 | - | - | 250 | 1 | - | - | - | 1 | 1.7 | 12.3 | 1.5 | Sì | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - | |||
0.71 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 20 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.15 | N | - | 141708-1 | +105 | 0.12 | -65 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.8 | 12.3 | 1.5 | Sì | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - | |||
0.12 € | 1 | 98 giorni | 1 | Perno | 18 | 24 | - | Argento | — | - | filo-scheda | Lega di rame | Con stagnatura | 0.30 - 0.80 | 0.80 | N | - | 1586314-1 | +105 | 0.20 | -40 | 9 | - | - | 250 | 1 | - | - | Profilo quadrato | 1 | 4.5 | 16.8 | 3.7 | Sì | VAL-U-LOK | - | -40 - +105 | VAL-U-LOK | - | |||
0.12 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 18 | 22 | - | - | — | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | 30 -1.0 | 0.80 | N | - | 1586315-1 | +105 | 0.20 | -40 | 9 | - | - | 600 | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 20 | 4.5 | 14.55 | 3.7 | Sì | VAL-U-LOK | - | -40 - +105 | VAL-U-LOK | - | |||
0.12 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 22 | 26 | - | Argento | — | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | 13 -1.0 | 0.30 | N | - | 1586316-1 | +105 | 0.13 | -40 | 9 | - | - | 250 | 1 | - | - | Profilo quadrato | 1 | 3.4 | 16.8 | 3.2 | Sì | VAL-U-LOK | - | -40 - +105 | VAL-U-LOK | - | |||
0.12 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 22 | 26 | - | - | — | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | 0.13 -0.30 | 0.32 | N | - | 1586317-1 | +105 | 0.13 | -40 | 9 | - | - | 600 | 1 | 1 | - | Profilo quadrato | 19 | 3.4 | 14.55 | 3.2 | Sì | VAL-U-LOK | - | -40 - +105 | VAL-U-LOK | - | |||
0.88 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | - | - | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 1.5 | N | - | 160668-2 | - | 0.5 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | - | 4.1 | 15 | 4 | Sì | FASTIN-FASTON | - | - | 160668-2 | - | |||
0.29 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 17 | 20 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 1 | N | - | 163304-2 | +105 | 0.5 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163304-2 | - | |||
0.59 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 13 | 17 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 2.5 | N | - | 163306-2 | +105 | 1 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163306-2 | - | |||
0.39 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 13 | 17 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 2.5 | N | - | 163307-2 | +105 | 1 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163307-2 | - | |||
0.32 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | 18 | 22 | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 0.75 | N | - | 163558-2 | +105 | 0.30 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163558-2 | - | |||
0.76 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 20 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.15 | N | - | 166310-2 | +105 | 0.12 | -65 | 3 | - | - | 250 | 1 | - | - | - | 1 | 1.7 | 18.03 | 1.5 | Sì | AMPMODU MOD V | - | - | AMPMODU | - | |||
0.85 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | 28 | 32 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.09 | N | - | 167023-1 | - | 0.03 | - | 3 | - | - | 250 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Sì | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - | |||
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Presa | 20 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.09 | N | - | 167024-2 | - | 0.05 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.7 | 11.3 | 1.5 | Sì | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - | ||
0.12 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | - | - | - | - | - | - | filo-filo | CuNiSi | Con stagnatura | 0.5 - 0.75 | - | - | - | 1718760-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | Rettangolare | - | - | - | - | - | MCON 1.2 | - | - | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE Automotive/MCON | - | |||
0.13 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | - | - | - | - | - | - | filo-filo | CuNiSi | Con stagnatura | 1 - 1.5 | - | - | - | 1718762-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | Rettangolare | - | - | - | - | - | MCON 1.2 | - | - | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE Automotive/MCON | - | |||
0.81 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 24 | 20 | Termoplastica UL94V-1 | Nero | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.32 | N | Termoplastica UL94V-1 | 181270-1 | +80 | 0.13 | -40 | 3 | - | - | 40 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 2.2 | 12.0 | 1.9 | Sì | AMPMODU MOD II | - | - | AMPMODU | - | |||
0.72 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 26 | 22 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.32 | N | - | 181270-3 | +80 | 0.13 | -40 | 3 | - | - | 40 | 1 | - | - | Profilo quadrato | 1 | 2.2 | 12.0 | 1.9 | Sì | AMPMODU MOD II | - | - | AMPMODU | - | |||
0.73 € | 1 | 12 giorni | 1 | Presa | 18 | 22 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.90 | N | - | 181299-1 | +105 | 0.30 | -40 | - | - | - | 40 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 3.5 | 14.8 | 2.8 | Sì | AMPMODU MOD I | - | - | AMPMODU | - | |||
0.25 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | 18 | 22 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | - | N | - | 182198-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Sì | AMPMODU MOD I | - | - | AMPMODU | - | |||
0.17 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 26 | 22 | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.40 | N | - | 182206-2 | +80 | 0.12 | -40 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | Profilo quadrato | 1 | 2.5 | 14.73 | 2.4 | Sì | AMPMODU MOD II | - | - | AMPMODU | - | |||
0.41 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 28 | 24 | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.80 | N | - | 182734-2 | - | 0.24 | - | 5 | - | 500 | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 1.6 | 13.1 | 1.6 | Sì | AMPMODU HE13/14 | - | - | AMPMODU | - | |||
8,638.67 € | 20,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 29 giorni | 1 | Presa | 28 | 24 | - | Argento | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Bronzo fosforoso | - | - | 0.24 | Sì | - | 188746-1 | +125 | 0.08 | -55 | 5 | - | 500 | - | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 1.6 | 13.1 | 1.6 | Sì | AMPMODU HE13/14 | - | - | AMPMODU | - | ||
0.25 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 16 | 20 | PBT | - | - | Con stagnatura | automotive | Lega di rame | - | - | 1.5 | N | PBT | 770854-1 | +125 | 0.5 | -40 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | AMPSEAL | - | - | AMPSEAL | - |
Loading...
Attacco (componenti) | A crimpare | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco
Superficie contatto del connettore
Connettori
Materiale contatto
Superficie di contatto
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Serie (connettori)
Marchi di certificazione/standard
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali