Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Materiale alloggiamento | PA 66 | Codice | C | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Connettore HDSCS|2. 6. 7. 8 pin | Connettori | automotive | Valutazione IP | IP67/IP69K |
Gamma di temperatura(°C) | -40 – +140°C | Tipo (produttore) | HDSCS. MCP |
Configura
Proprietà di base
Angolo di uscita del cavo(°)
N. componente produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali