Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
640550-2 |
640550-3 |
640551-8 |
640642-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Compatibile con (dettagli) | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | 3 giorni | 2 | Multipresa MTA100 IDC | 640550-2 | 2 | 2 | MTA-100 | ||
0.09 € | 1 | 3 giorni | 3 | Multipresa MTA100 IDC | 640550-3 | 3 | 3 | MTA-100 | ||
0.40 € | 1 | 3 giorni | 8 | Multipresa MTA 156 IDC | 640551-8 | 8 | 8 | MTA-156 | ||
0.39 € | 1 | 3 giorni | 6 | Multipresa MTA100 IDC | 640642-6 | 6 | 6 | MTA-100 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Nylon 6.6 UL 94V-2 | Colore | Bianco | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura(°C) | -55 - +105 |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Compatibile con (dettagli)
N. componente produttore
Numero di pin
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali