Set di Guarnizione eccellenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1521999-BP

Codice componente
1521999-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.09 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Spina, dritta|Presa. dritta Materiale alloggiamento Poliammide Colore Nero
Attacco (componenti) Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 1,5 mm Connettori automotive Distanza tra contatti(mm) 6
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Valutazione IP IP67
Temperatura max.(°C) +125 Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 14
Tensione nominale(V DC) 24 N. di file 1 Profilo pin Rettangolare
Tipo prodotto Set di Guarnizione eccellenti Serie (connettori) Serie AMP superseal da 1,5 mm Tipo (produttore) x

Si trova sulla pagina di Set di Guarnizione eccellenti, il codice articolo è il seguente: 1521999-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1521999-BP.

Supporto tecnico