Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1570041
Diametro del fascio (min.)(mm) | 79 | Ø fascio (max.)(mm) | 92 | Intervallo di Ø del fascio | Da 79 fino a 92 mm |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche staffa per cavi | Testa esagonale scanalata | Colore | Argento | N. componente produttore | 544910 |
Materiale | Acciaio inossidabile | Tipo prodotto | Morsetti per tubo | Tipo (produttore) | 544910 |
Si trova sulla pagina di Supporto cavi Autoadesivo, il codice articolo è il seguente: 1570041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570041.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali