Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
736461
Colore | Giallo | Caratteristiche connettore | + guaina termorestringente | Gamma sezione trasversale | 4-6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Diametro interno(mm) | 6 | Tipo isolamento | Isolato |
N. componente produttore | 736461 | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 40 |
Tipo prodotto | Giunto di testa | Conformità a RoHS | Sì | Gamma di temperatura(°C) | Saldatura a temperatura di fusione: 180 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 135 |
Tipo (produttore) | JFST-4-Y/15 S |
Si trova sulla pagina di Giunto di testa con guaina termorestringente, il codice articolo è il seguente: 736461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 736461.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali