Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
731678
Colore | Grigio | Attacco (componenti) | Molla di trazione | N. componente produttore | 731678 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.5 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 400 |
Numero di pin | 2 | Tipo prodotto | Morsetto luce | Gamma di temperatura(°C) | 0 -100°C |
Tipo (produttore) | 731678 |
Si trova sulla pagina di Morsetto luce, il codice articolo è il seguente: 731678.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 731678.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali