Alloggiamento presa - cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CG4
CG6
CG8
CG10
CG14
CG16
CVG2/3
CVG4/3
CVG5/3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Colore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Pin per fila Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG4344CG4

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG6366CG6

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG8388CG8

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG1031010CG10

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG1431414CG14

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni PPENero2.54CG1631616CG16

0.04 €

1 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco3.96CVG2/3522CVG 2/3

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco3.96CVG4/3544CVG 4/3

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco3.96CVG5/3555CVG 5/3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Involucro Connettori filo-scheda
Temperatura max.(°C) 85 Temperatura min.(°C) -25 Tensione nominale(V) 250
N. di file 1 Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS Ja
Angolo di collegamento(°) 180

Supporto tecnico