Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAS28S6 |
SCS64AA3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro pin (mm) | Pin per fila | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | 2 | SAS28S6 | 105 | -40 | 0.43 | 6 | 6 | SAS 28 S6 | |
2.23 € | 1 | 3 giorni | Poliestere | 2.54 | SCS64AA3 | 125 | -55 | 0.5 | 64 | 64 | SCS 64 AA3 |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Pin a saldare |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Ciabatta prese. dritta | Superficie contatto del connettore | Placcatura in oro |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame | Corrente nominale(A) | 3 |
Tensione nominale(V) | 60 | N. di file | 1 | Profilo pin | Circolare |
Tipo prodotto | Prese (precisione) | Conformità a RoHS | Ja | Angolo di collegamento(°) | 180 |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Diametro pin(mm)
Pin per fila
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali