Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Distanza tra contatti (mm) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | N. di file | Pin per fila | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | Angolo di collegamento (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | SMT | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | PHS1S20GBT | 3 | 1 | 20 | 20 | PHS1 S20 GBT | 90 | |
0.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL2G1B | 3 | 1 | 2 | 2 | SL 2G1B | 180 | |
0.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL3G1 | 3 | 1 | 3 | 3 | SL 3G1 | 180 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL3G1B | 3 | 1 | 3 | 3 | SL3G1B | 180 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL3G2R2 | 2 | 2 | 3 | 6 | SL 3G2R2 | 180 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL4G1 | 3 | 1 | 4 | 4 | SL 4G1 | 180 | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL4G1E | 3 | 1 | 4 | 4 | SL4G1E | 180 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL4G2 | 3 | 2 | 2 | 4 | SL4G2 | 180 | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL5G1 | 3 | 1 | 5 | 5 | SL 5G1 | 180 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL6G1 | 3 | 1 | 6 | 6 | SL6 G1 | 180 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL6G1R2 | 2 | 1 | 6 | 6 | SL6G 1R2 | 180 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL6G2 | 3 | 2 | 3 | 6 | SL6 G2 | 180 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL7G1R2 | 2 | 1 | 7 | 7 | SL7G1 R2 | 180 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL8G1 | 3 | 1 | 8 | 8 | SL8G1 | 180 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL8G1R2 | 2 | 1 | 8 | 8 | SL8G1R2 | 180 | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL8G2F | 3 | 2 | 4 | 8 | SL8G2F | 180 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL10G1F | 3 | 1 | 10 | 10 | SL 10G 1F | 180 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL10G2 | 3 | 2 | 5 | 10 | SL 10 G2 | 180 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL12G1B | 3 | 1 | 12 | 12 | SL12G1B | 180 | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL13G1R2 | 2 | 1 | 13 | 13 | SL 13 G1R2 | 180 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL14G1 | 3 | 1 | 14 | 14 | SL 14G1 | 180 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL14G1B | 3 | 1 | 14 | 14 | SL 14 G1B | 180 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL14G1R2 | 2 | 1 | 14 | 14 | SL 14G1 R2 | 180 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL14G2 | 3 | 2 | 7 | 14 | SL 14 G2 | 180 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL15G1 | 3 | 1 | 15 | 15 | SL 15 G1 | 180 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL15G1F | 3 | 1 | 15 | 15 | SL15G 1F | 180 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL16G1 | 3 | 1 | 16 | 16 | SL 16G1 | 180 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL16G2 | 3 | 2 | 8 | 16 | SL 16 G2 | 180 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL18G2F | 3 | 2 | 9 | 18 | SL18G2F | 180 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL20G1 | 3 | 1 | 20 | 20 | SL20 G1 | 180 | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL20G1B | 3 | 1 | 20 | 20 | SL 20 G1B | 180 | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL20G1E | 3 | 1 | 20 | 20 | SL20 G1E | 180 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL20G1F | 3 | 1 | 20 | 20 | SL20 G1 F | 180 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL20G1R2 | 2 | 1 | 20 | 20 | SL20 G1 R2 | 180 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL20G2 | 3 | 2 | 20 | 20 | SL20 G2 | 180 | |
0.04 € | 1 | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | Nylon conforme a UL94V0 | SL20NS2GA | 2 | 1 | 2 | 2 | SL 20 NS2GA | 180 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WD6GA | 3 | 2 | 3 | 6 | SL25 WD6GA | 90 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WD10GA | 3 | 2 | 5 | 10 | SL25 WD10GA | 90 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WD20GA | 3 | 2 | 10 | 20 | SL25 WD20GA | 90 | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WD26GA | 3 | 2 | 13 | 26 | SL25 WD 26 GA | 90 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WD80GA | 3 | 2 | 40 | 80 | SL25 WD 80GA | 90 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WS4GC | 3 | 1 | 4 | 4 | SL 25 WS 4 GC | 90 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WS20GC | 3 | 1 | 20 | 20 | SL 25 WS 20 GC | 90 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WS26GC | 3 | 1 | 26 | 26 | SL 25 WS 26 GC | 90 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WS36GC | 3 | 1 | 36 | 36 | SL25 BW 36 GC | 90 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SL25WS40GC | 3 | 1 | 40 | 40 | SL 25 WS 40 GC | 90 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL32G1 | 3 | 1 | 32 | 32 | SL 32 G1 | 180 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL32G2 | 3 | 2 | 16 | 32 | SL 32 G2 | 180 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL34G1 | 3 | 1 | 34 | 34 | SL 34 G1 | 180 | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL36G1 | 3 | 1 | 36 | 36 | SL 36 G1 | 180 | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL36G1B | 3 | 1 | 36 | 36 | SL 36 G1B | 180 | |
0.41 € | 1 | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL39G1 | 3 | 1 | 39 | 39 | SL 39 G1 | 180 | ||
0.45 € | 1 | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL39G1R2 | 2 | 1 | 39 | 39 | SL 39 G1R2 | 180 | ||
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL40G1 | 3 | 1 | 40 | 40 | SL 40 G1 | 180 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL40G1F | 3 | 2 | 40 | 40 | SL 40G 1F | 180 | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2 | PBT | SL40G1R2 | 2 | 1 | 40 | 40 | SL 40G 1R2 | 180 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL40G2 | 3 | 2 | 20 | 40 | SL 40 G2 | 180 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL42G2E | 3 | 2 | 21 | 42 | SL42G2E | 180 | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | PBT | SL46G2 | 3 | 2 | 23 | 46 | SL 46 G2 | 180 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | 2.54 | Nylon conforme a UL94V0 | SLSD10GE | 3 | 2 | 5 | 10 | SLSD 10GE | 180 |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Placcatura in oro | Colore | Nero | Superficie contatto del connettore | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame | Temperatura max.(°C) | 105 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo prodotto | Basetta (standard) |
Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Distanza tra contatti(mm)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
N. di file
Pin per fila
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Angolo di collegamento(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali