Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BU9CR
Colore | Nero | Attacco (componenti) | A crimpare | Angolo di collegamento(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Ciabatta prese. dritta | N. componente produttore | BU9CR | N. di file | 2 |
Numero di pin | 9 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa | Conformità a RoHS | Ja |
Gamma di temperatura(°C) | -40°C - 70 | Tipo (produttore) | BU 9 CR |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa, il codice articolo è il seguente: BU9CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BU9CR.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali