PSU montato su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85434
85440
85441
85442
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Tensione di uscita
(V DC)
Tipo (produttore)

311.55 €

1 Disponibile 3 giorni 5085434101015|121212Emparro 10-100-240/12

289.68 €

1 Disponibile 3 giorni 50854405528|242424Emparro 5-100-240/24

409.93 €

1 Disponibile 3 giorni 6585441101028|242424Emparro 10-100-240/24

497.37 €

1 Disponibile 3 giorni 8585442202028|242424Emparro 20-100-240/24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 125 Dimensione profondità(mm) 137 Attacco (componenti) Terminale a molla
Ingressi 1 Tensione di ingresso (max.)(V AC) 265 Gamma tensione di ingresso(V DC) 85 - 265 V/AC / 90 - 250
Temperatura max.(°C) 60 Tensione di ingresso min.(V AC) 85 Temperatura min.(°C) -25
MTBF(a) 500000 Tensione di ingresso nominale 115 V/AC|230 V/AC N. di uscite(x) 1
N. di fasi 1 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN) Tipo PSU Sincronizzato

Supporto tecnico