Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-7911084
Colore | Grigio | IP nominale | IP20 | Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 75 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 65 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 129 |
Tipo prodotto | Alloggiamento connettore | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | 4U43130708011 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento connettore, il codice articolo è il seguente: TC-7911084.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-7911084.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali