Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8371745
Tensione di uscita DC(V) | 5 | Lunghezza cavo(m) | 2 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Connettore (PSU) | Micro USB | Stato EuP | Passo 2 | Ingressi | Femmina EU |
Gamma tensione di ingresso(V/50-60 Hz) | 100-240 | Corrente di uscita max. per canale(mA) | 2500 | Max. corrente di uscita(mA) | 2500 |
N. di uscite(x) | 1 | Uscite | Micro USB | Potenza(W) | 15 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 63 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46 | Tipo prodotto | PSU di rete (tensione fissa) |
Funzionalità dell’alimentatore | Compatibilità con Raspberry Pi 3 | Tipo (produttore) | SPS-2502/R | Usato a | Presa di rete |
Peso(g) | 90 |
Si trova sulla pagina di PSU di rete (tensione fissa), il codice articolo è il seguente: VC-8371745.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8371745.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali