Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6686327 |
6686340 |
6686341 |
6686342 |
6686343 |
6686345 |
86328 |
86329 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Dimensione profondità (mm) | Collegamenti | Potenza (VA) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 104.2 | 122.4 | Terminali con collegamento a molla | 400|400 | MST 0400-230-400/24 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 93 | Connessione di alimentazione a molla | 40|40 | MTS 0040-230-400/24 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 93 | Connessione di alimentazione a molla | 63|63 | MTS 0063-230-400/24 | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 86 | 98 | Connessione di alimentazione a molla | 100|100 | MTS 0100-230-400/24 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 101 | 106 | Connessione di alimentazione a molla | 160|160 | MTS 0160-230-400/24 | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 108 | Connessione di alimentazione a molla | 250|250 | MTS 0250-230-400/24 | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 108 | 133.6 | Morsetti a vite | 500|500 | MST 0500-230-400/24 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112.5 | 144.6 | Morsetti a vite | 630|630 | MST 0630-230-400/24 |
Loading...
Tensione primaria(V) | 230/400 V AC | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +40 | Attacco (componenti) | Terminale a molla |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza(Hz) | 50 - 60 | Tensione di offset in ingresso(V) | 230|400 | Tensione di ingresso (numero x tensione) | 1 x 230 V. 400 V |
Tensione di ingresso(V AC) | 230/400 | Classe di isolamento | T 40/B | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
Tipo di montaggio | Raccordo a L|guida DIN | N. di ingressi(x) | 1 | N. di uscite(x) | 1 |
Tensione di uscita (numero x tensione) | 1 x 24 V AC | Tensione di uscita(V AC) | 24 | Tensione di uscita (min.)(V AC) | 24 |
Tipo prodotto | Trasformatore di sicurezza | Classe di protezione | IP20 | Standard | Conforme a EN 61558 · protezione dei contatti secondo EN 60529 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Dimensione profondità(mm)
Collegamenti
Potenza(VA)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali