Tester di isolamento M 540 C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M 540 C

Codice componente
M 540 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,321.60 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display misurazione Tipo analogico Gamma di misurazione resistenza di isolamento (limite superiore)(MΩ) 400 MΩ Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (dettagli) Classe analogica 1,5 Interfacce nessuna Valutazione IP IP52
Alimentazione (dettagli) 3 x batterie 1,5 V D Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 165
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110 Tipo prodotto Tester di isolamento Categoria di lettura CAT II 1000 V
Gamma di lettura - tensione 0 - 1000 V AC/DC Tipo di lettura Resistenza di isolamento Standard EN 61010-1. EN 61557
Tensione di prova(V) 50/120/250/500 mm|50|100|250|500|1000 Gamma di lettura tensione (min.)(V) 0 Gamma di lettura tensione (max.)(V) 1000
Peso(g) 1200.0

Si trova sulla pagina di Tester di isolamento M 540 C, il codice articolo è il seguente: M 540 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M 540 C.

Supporto tecnico