Scaricatore di sovratensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5SD74112
5SD74121
5SD74122
5SD74131
5SD74132
5SD74133
5SD74141
5SD74220
5SD74221
5SD74240
5SD74241
5SD74242
5SD74243
5SD74441
5SD74610
5SD74611
5SD74630
5SD74631
5SD74640
5SD74641
5SD74731
5SD74810
5SD74811
5SD74835
5SD74836
5WG11908AD01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di dispersione
(kA)
N. componente produttore Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
Tempo di prelievo (dettagli)
(ns)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Conformità a RoHS Tipo (varie)

480.67 €

1 10 giorni 1005SD74112-69010019156280-Materiale: alluminio. resistente all’acqua salata

469.47 €

1 11 giorni 505SD74121-230-94.871.271.2-Materiale: PBT

263.29 €

1 9 giorni 505SD74122-230-89.935.677.5-Materiale: PA 6.6/PBT

778.71 €

1 9 giorni 505SD74131-23010094.8106.871.1-Materiale: PBT

312.60 €

1 9 giorni 505SD74132-2302589.953.477.5-Materiale: PA 6.6/PBT

357.43 €

1 10 giorni 505SD74133-2302598.753.477.5-Materiale: PA 6.6/PBT

991.60 €

1 9 giorni 505SD74141-230-95142.471.5-Materiale: PBT

168.05 €

1 9 giorni 405SD74220-230-9025.471.5JaMateriale: PBT

107.05 €

1 Disponibile 11 giorni 405SD74221-230-9825.471.5JaMateriale: PBT

296.92 €

1 9 giorni 405SD74240-230-9049.271.5JaMateriale: PBT

191.76 €

1 Disponibile 9 giorni 405SD74241-230-9849.271.5-Materiale: PBT

175.33 €

1 Disponibile 9 giorni 405SD74242-230-9049.271.5-Materiale: PA 6.6/PBT

202.72 €

1 Disponibile 9 giorni 405SD74243-230-9849.271.5-Materiale: PA 6.6/PBT

1,096.92 €

1 11 giorni 505SD74441-230-95142.871.5-Materiale: PBT

80.67 €

1 9 giorni 405SD74610-230259017.871.5-Materiale: PA 6.6/PBT

98.59 €

1 9 giorni 405SD74611-230259717.871.5-Materiale: PA 6.6/PBT

190.47 €

1 9 giorni 405SD74630-230259053.471.5-Materiale: PA 6.6/PBT

240.88 €

1 12 giorni 405SD74631-230259953.471.5-Materiale: PA 6.6/PBT

164.37 €

1 Disponibile 3 giorni 405SD74640-230-9071.571.5-Materiale: PA 6.6/PBT

175.33 €

1 Disponibile 3 giorni 405SD74641-230-9971.571.5-Materiale: PA 6.6/PBT

280.11 €

1 11 giorni 305SD74731-690259953.471.5-Materiale: PA 6.6/PBT

94.11 €

1 9 giorni 405SD74810-230-9017.871.5-Materiale PA 6.6

201.67 €

1 9 giorni 305SD74811-6901009735.671.5JaMateriale: PA 6.6/PBT

263.29 €

1 10 giorni 305SD74835-690259953.471.5-Materiale: PA 6.6/PBT

218.48 €

1 9 giorni 405SD748361000-259053.471.5JaMateriale: PA 6.6/PBT

80.67 €

1 7 giorni 55WG11908AD0124-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP20 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40°C - +80 Tipo prodotto Scaricatore di sovratensione

Supporto tecnico