Protezione contro le sovratensioni del quadro elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5SD74142
5SD74143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)

263.00 €

1 Disponibile 9 giorni 5SD7414289.9

290.41 €

1 Disponibile 3 giorni 5SD7414398.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP20 Corrente di dispersione(kA) 50 Tensione nominale(V AC) 230
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40°C - +80 Misura prodotto (larghezza)(mm) 71.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 77.5
Tipo prodotto Protezione contro le sovratensioni del quadro elettrico Conformità a RoHS Ja Tipo (varie) Materiale: PA 6.6/PBT

Supporto tecnico