Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
383170249024
Dimensione altezza(mm) | 89.7 | Larghezza(mm) | 14 | Dimensione profondità(mm) | 72.1 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di contatto | 1 attuatore | Gamma tensione di controllo | 16.8 - 30 V DC |
Tensione di controllo (min)(V DC) | 16.8 | Tensione di controllo (max)(V DC) | 30 | Tipo prodotto | Interruttore di incrocio SSE |
Tensione di commutazione (max)(V DC) | 35 | Tipo (produttore) | 38.31.7.024.9024 | Corrente di controllo (max)(mA) | 12 |
Si trova sulla pagina di Interruttore di incrocio SSE, il codice articolo è il seguente: 383170249024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 383170249024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali