Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34.81.7.005.9024
Larghezza(mm) | 5 | Temperatura ambiente(°C) | -20 - +60 | Tipo di contatto | 1 attuatore|SPST-NO |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di controllo | 3.5 - 12 V DC | Tensione di controllo (min)(V DC) | 3.5 | Tensione di controllo (max)(V DC) | 12 |
Forza dielettrica(V) | 2500 | Temperatura max(°C) | +60 | Temperatura min(°C) | -20 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28 | Tipo prodotto | SSR | Corrente di commutazione(A) | 2 |
Tensione di commutazione (max)(V DC) | 33 | Tensione di commutazione (min)(V DC) | 1.5 | Tipo (produttore) | 34.81.7.005.9024 |
Tipo (varie) | SSR: | Corrente di controllo (max)(mA) | 7 | Carico corrente(A) | 2 |
Tensione di controllo nominale(V DC) | 5 | Corrente permanente (max)(A) | 2 | Tipo di commutazione (relè) | Accensione casuale |
Si trova sulla pagina di SSR, il codice articolo è il seguente: 34.81.7.005.9024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34.81.7.005.9024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali