Fascetta serracavo【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570829

Codice componente
1570829
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche fascetta per cavi Luminoso Larghezza fascetta per cavi(mm) 2.50 Lunghezza fascetta per cavi(mm) 200
Colore Verde Dentatura Diametro N. componente produttore 546645
Materiale Poliammide 6.6 Diametro fascio max.(mm) 53 Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Fascetta serracavo Conformità a RoHS
Tipo (produttore) 546645

Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, il codice articolo è il seguente: 1570829.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570829.

Supporto tecnico