Driver LED a corrente costante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1582420
TRU-KSQ-350MA
TRU-KSQ-500MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Max. corrente di uscita
(mA)
Tipo

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 22.8700TRU-ksq-700 mA

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 11.4300-

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 16.32500-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 7 Larghezza(mm) 23 Dimensione profondità(mm) 23
Attacco (componenti) Cuscinetto per saldatura Materiale (dettagli) FR4. resina sintetica rinforzata con fibra di vetro. rame. stagnato. con IN Tensione di esercizio max.(V) 35
Temperatura max.(°C) 60 Tensione di esercizio min.(V) 6 Temperatura min.(°C) -40
Numero di LED (max.) 10 Tensione di esercizio (gamma) 6 - 35 V Tensione di uscita (max.)(V) 32
Tensione di uscita (min.)(V) 4 Tipo prodotto Driver LED a corrente costante Conformità a RoHS

Supporto tecnico