Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z102A |
Z102C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore) (°C) | Con taratura a | Lunghezza sonda (mm) | Gamma di lettura della temperatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | +500 | Standard produttore (senza certificato) | - | Da -50 fino a +500°C | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | +400 | - | 810 | Da -50 fino a +400°C |
Loading...
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) | -50 | Connettore (apparecchiature di prova) | Connettore da 4 mm | Tipo prodotto | Sonda di temperatura ad immersione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di sensore | Pt1.000 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C)
Con taratura a
Lunghezza sonda(mm)
Gamma di lettura della temperatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali