Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FSP-1122 |
FSP-1132 |
FSP-1134 |
FSP-1136 |
FSP-1138 |
FSP-11312 |
FSP-11320 |
FSP-11330 |
FSP-1243 |
SPS 12/120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | Collegamenti | Ingressi | Gamma tensione di ingresso (V AC) | Max. corrente di uscita (A) | Corrente di uscita (min.) (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo PSU | Ondulazione residua max. (mV) | Tecnologia (PSU) | Tipo (produttore) | Peso (g) | Servizio di taratura | Tensione di ingresso (V AC) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente di uscita (alta) (A) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Uscita nominale (W) | Tensione di uscita (V DC) | Ondulazione residua max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.15 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 2 | 2 | 12 | 12 | 25 | 85 | 195 | 120 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-1122 | 1800.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 4 | 2 | - | 12 | - | |
184.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 2 | 2 | 13.8 | 13.8 | 30 | 85 | 195 | 120 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-1132 | 1800.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 4 | 2 | - | 13.8 | - | |
198.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 4 | 4 | 13.8 | 13.8 | 55 | 113 | 250 | 145 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-1134 | 3400.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 6 | 4 | - | 13.8 | - | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | 230 | 6 | 6 | 13.8 | 13.8 | 85|85 | 113 | 250 | 145 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-1136 | 3800.0 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 13.8 | - | |
215.51 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 8 | 8 | 13.8 | 13.8 | 110 | 113 | 250 | 145 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-1138 | 4000.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 10 | 8 | - | 13.8 | - | |
274.53 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 12 | 12 | 13.8 | 13.8 | 165 | 125 | 275 | 205 | Lineare | <2.5 | PSU regolato lineare | FSP-11312 | 6000.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 15 | 12 | - | 13.8 | - | |
312.80 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 20 | 20 | 13.8 | 13.8 | 280 | 125 | 275 | 205 | Lineare | <30 | PSU regolato lineare | FSP-11320 | 7500.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 22 | 20 | - | 13.8 | - | |
568.07 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 30 | 30 | 13.8 | 13.8 | 415 | 125 | 275 | 205 | Lineare | <50 | PSU regolato lineare | FSP-11330 | 9100.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 32 | 30 | - | 13.8 | - | |
198.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Prese 4 mm | Connettore in gomma IEC C14 | - | 3 | 3 | 24 | 24 | 72 | 113 | 250 | 145 | Lineare | 5 | PSU regolato lineare | FSP-1243 | 3400.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | 5 | 3 | - | 24 | - | |
1,180.23 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | Bussole imbullonate ad alta potenza da 4 mm | IEC C14 | - | 120 | 120 | 14.8 | 12.6 | 1700|1700 | 218 | 345 | 235 | Sincronizzato | - | SMPSU | SPS 12/120 | 11000.0 | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC | 230 | 40 | 0 | 130 | 120 | 1700 | 12 - 14.5 | 200 mVpp |
Loading...
N. di uscite(x) | 1 | Tipo prodotto | PSU da banco (tensione fissa) |
---|
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Collegamenti
Ingressi
Gamma tensione di ingresso(V AC)
Max. corrente di uscita(A)
Corrente di uscita (min.)(A)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo PSU
Ondulazione residua max.(mV)
Tecnologia (PSU)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Servizio di taratura
Tensione di ingresso(V AC)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente di uscita (alta)(A)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Uscita nominale(W)
Tensione di uscita(V DC)
Ondulazione residua max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali