UPS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11343AB007AY0
6EP41373AB000AY0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Tipo (produttore) Peso
(g)

906.21 €

1 53 giorni 12550306 AG 1134-3 FROM 00-7AY0380

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni 150701206EP 4137-3 AB00-0AY0650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamenti Connettore a vite Corrente di ingresso(mA) 100 Tensione di ingresso (max.)(V DC) 29
Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 139 Tipo prodotto UPS

Supporto tecnico