Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6EP1931-2DC21 |
6EP1931-2DC31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di collegamento sotto carico massimo (s) | Interfacce | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | nessuna | Modulo Sitop DC-UPS 6 A 24 V DC | 400.0 | ||
315.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Seriale (9 pin) | SITOP DC-USV-MODUL 6A DC24V RS-232 | - |
Loading...
Input Voltage(V) | 22 - 29 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Dimension length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 50 | Tempo di collegamento (max.) | 10 minuti (3,2 Ah)/30 min (7 Ah) | Collegamenti | Connettore a vite |
Tensione di ingresso (max.)(V DC) | 29 | Corrente max.(A) | 6 | Tensione di ingresso min.(V DC) | 22 |
Numero di connessioni bufferizzate batteria | 2 | Corrente di uscita (dettagli)(A) | 0 - 6 | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 24 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Tipo prodotto | UPS industriali |
Configura
Proprietà di base
Tempo di collegamento sotto carico massimo(s)
Interfacce
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali