Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6EP1931-2FC21
Input Voltage(V) | 22 - 29 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Dimension length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 178 | Tempo di collegamento (max.) | 2 min (2 x 7 Ah) | Tempo di collegamento sotto carico massimo(s) | 120 |
Collegamenti | Connettore a vite | Tensione di ingresso (max.)(V DC) | 29 | Interfacce | nessuna |
Corrente max.(A) | 40 | Tensione di ingresso min.(V DC) | 22 | Corrente di uscita (dettagli)(A) | 0 - 40 |
Tensione di uscita (max.)(V DC) | 24 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 145 | Tipo prodotto | UPS industriali |
Tipo (produttore) | SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali