Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6AT80071AA100AA0
Dimension length(mm) | 75 | Dimension width(mm) | 70 | Collegamenti | Connettore a vite |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di ingresso(mA) | 250 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 112 | Tipo prodotto | Modulo di commutazione UPS |
Tipo (produttore) | 6 AT 8007-1 AA10-0AA0 | Peso(g) | 260 |
Si trova sulla pagina di Modulo di commutazione UPS, il codice articolo è il seguente: 6AT80071AA100AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AT80071AA100AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali