Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MF-100
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Alimentazione (dettagli) | 3 microbatteria | Misura prodotto (altezza)(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 30 | Tipo prodotto | Indicatore di umidità |
Gamma di lettura - temperatura | — | Precisione temperatura (dettagli) | — | Peso(g) | 220 |
Precisione di lettura dell’umidità dell’edificio ±(%) | 0.1 | Campo di lettura dell’umidità dell’edificio | 0 - 100 | Campo di lettura dell’umidità | 0.1 |
Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Non invasivo | Intervallo di lettura - umidità del legno | 0 - 100 |
Adatto per | Tutti i tipi di materiali da costruzione | Precisione di lettura dell’umidità del legno ±(%) | 0.1 |
Si trova sulla pagina di Indicatore di umidità, il codice articolo è il seguente: MF-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MF-100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali