Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8057115
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Gamma di regolazione(Ω) | Da 1 a 10 M | Servizio di taratura | sì |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni | Resistenza | Tensione di alimentazione max.(V DC) | 60 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 140 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 131 | Tipo prodotto | Modalità di misurazione |
Passi | 1 Ω | Tolleranza(%) | 1 | Peso(g) | 293 |
Gamma di regolazione | Da 1 a 11, 111, 111 Ω in incrementi di 1 Ω |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali