Impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC-8332370

Codice componente
VC-8332370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 148 Tipo prodotto Impugnatura Materiale Plastica ABS
Temperature di esercizio (gamma) 300°C (max.) Temperatura di esercizio (max.)(°C) 300

Si trova sulla pagina di Impugnatura, il codice articolo è il seguente: VC-8332370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8332370.

Supporto tecnico