Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UKT-100
Precisione (+/ -) °C(°C) | 2 | Precisione base (+/-)(%) | 1.5 | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AAA |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza sonda(mm) | 75 | Caratteristiche del termometro a sonda | Torcia LED|lettura IR senza contatto|IP65 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 140 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 38 | Tipo prodotto | Termometro a sonda | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 |
Frequenza di campionamento(s) | 500 m | Gamma di lettura della temperatura | Da -40 fino a +280°C | Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) | 280 |
Gamma di temperatura(°C) | Da -40 a +280 | Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) | -40 | Peso(g) | 50 |
Risoluzione(°C) | 0.1 |
Si trova sulla pagina di Termometro a sonda, il codice articolo è il seguente: UKT-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UKT-100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali