Termometro a infrarossi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IRF 260-10S

Codice componente
IRF 260-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.57 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard ISO Precisione (+/ -) °C(°C) 3 Precisione base (+/-)(%) 3
Servizio di taratura 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-18; 0; +60°C) Display (termometro) 10:1 Livello di emissione (max.) 0.95
Livello di emissione (min.) 0.95 Emissività 0,95 fisso Temperatura max.(°C) +260
Temperatura min.(°C) -50 Ottica 10:1 Tempo di prelievo (dettagli)(ms) 0.5
Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V Caratteristiche del termometro a sonda Pirometro Misura prodotto (altezza)(mm) 183
Misura prodotto (profondità)(mm) 131 Misura prodotto (larghezza)(mm) 37 Tipo prodotto Termometro a infrarossi
Risoluzione (temperatura)(°C) 0.1 Peso(g) 220

Si trova sulla pagina di Termometro a infrarossi, il codice articolo è il seguente: IRF 260-10S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IRF 260-10S.

Supporto tecnico