Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1599562 |
1599563 |
IR-SCAN-350RH/2 |
MINI IR 10 |
VC-8000155 |
VC-8013705 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | Precisione (+/ -) °C (°C) | Precisione base (+/-) (%) | Display (termometro) | Livello di emissione (max.) | Livello di emissione (min.) | Emissività | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Alimentazione | Alimentazione (dettagli) | Caratteristiche del termometro a sonda | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (s) | Peso (g) | Alimentazione (dettagli) (V) | Tempo di risposta (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 3 | 2 | 12:1 | - | - | 0.95 | 500 | -50 | Batteria 9 V (1x). inclusa | - | Pirometro | 140 | 39 | 73 | - | - | 130 | 9 | 500 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 3 | 2 | 12:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 500 | -50 | Batteria 9 V (1x). inclusa | - | Pirometro | 169 | 49 | 93 | - | - | 163 | 9 | 500 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 1.5 | 20:1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | +380 | -50 | - | Batteria da 9 V | Pirometro|Monitor del punto di rugiada | 58 | - | 82 | 168 | - | 163 | - | - | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 2 | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 fisso | +500 | -33 | 2x pile a bottone (LR44) | 2 batterie a bottone (LR44) | Pirometro | - | - | 13 | 126 | 1 | 42 | - | - | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 1.5 | 16:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 650 | -40 | Batteria 9 V (1x). inclusa | - | Pirometro | 186 | 55 | 110 | - | - | 260 | 9 | 150 | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 1.5 | 20:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 800 | -40 | Batteria 9 V (1x). inclusa | - | Pirometro | 186 | 55 | 110 | - | - | 260 | 9 | 150 |
Loading...
Tipo prodotto | Termometro a infrarossi | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Precisione (+/ -) °C(°C)
Precisione base (+/-)(%)
Display (termometro)
Livello di emissione (max.)
Livello di emissione (min.)
Emissività
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Alimentazione
Alimentazione (dettagli)
Caratteristiche del termometro a sonda
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tempo di risposta(s)
Peso(g)
Alimentazione (dettagli)(V)
Tempo di risposta(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali