Termometro IR CAM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IR-1600CAM

Codice componente
IR-1600CAM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

425.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Precisione (+/ -) °C(°C) 1 Precisione base (+/-)(%) 1
Display (termometro) 50:1 Livello di emissione (max.) 1 Livello di emissione (min.) 0.1
Emissività 0.10 - 1.00 Temperatura max.(°C) +1600 Temperatura min.(°C) -50
Ottica 50:1 Tempo di prelievo (dettagli)(ms) 150 Alimentazione (dettagli) Batteria agli ioni di litio (18.500). MiniUSB/USB
Caratteristiche del termometro a sonda Pirometro|Visualizza l’immagine normale Misura prodotto (altezza)(mm) 205 Misura prodotto (larghezza)(mm) 62
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 155 Tipo prodotto Termometro a infrarossi Risoluzione (temperatura)(°C) 0.1
Peso(g) 410

Si trova sulla pagina di Termometro IR CAM, il codice articolo è il seguente: IR-1600CAM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR-1600CAM.

Supporto tecnico