Cavo di prolunga VKA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC-8307375
VC-8307415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(m)

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (varie) Cavo di prolunga di tipo K Tipo prodotto Cavo di prolunga VKA Materiale PVC
Temperature di esercizio (gamma) Da 0 fino a 105°C Temperatura di esercizio (max.)(°C) 105 Temperatura di esercizio (min.)(°C) 0

Supporto tecnico