Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8252850
Misura prodotto (Ø)(mm) | 8 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Lunghezza sonda(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sonda a cavatappi | Sensore | K | Gamma di lettura della temperatura | Da -100 fino a +300°C |
Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) | 300 | Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) | -100 | Peso(g) | 70.0 |
Connettore (apparecchiature di prova) | Connettore elemento riscaldante | Precisione della lettura della temperatura(°C) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Sonda a vite, il codice articolo è il seguente: VC-8252850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8252850.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali