Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR 230
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Precisione (dettagli)(%) | ±2°C o 2 | Precisione (+/ -) °C(°C) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione base (+/-)(%) | 2 | Servizio di taratura | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | Display (termometro) | 1:1 |
Livello di emissione (max.) | 0.95 | Livello di emissione (min.) | 0.95 | Emissività | 0,95 correzione |
Temperatura max.(°C) | +250 | Temperatura min.(°C) | -35 | Tempo di prelievo (dettagli)(s) | < 1 |
Alimentazione (dettagli) | Cella a bottone CR2023 | Caratteristiche del termometro a sonda | Pirometro | Misura prodotto (altezza)(mm) | 75 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 20 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Tipo prodotto | Termometro a infrarossi |
Gamma di lettura - temperatura(°C) | -35 – +250 | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 | Peso(g) | 25 |
Si trova sulla pagina di Display (termometro, il codice articolo è il seguente: IR 230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR 230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali