Sonda ad ago

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2100635-BP
2100636-BP
VC-8307390
VC-8603630
VC-8603635
VC-8603645
VC-8603655
VC-8603665
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Con taratura a Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Lunghezza sonda
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Sensore Gamma di lettura della temperatura Gamma di lettura temperatura (max.)
(°C)
Gamma di lettura temperatura (min.)
(°C)
Peso
(g)
Connettore (apparecchiature di prova) Tempo di prelievo (dettagli) Precisione della lettura della temperatura
(°C)

141.93 €

1 Disponibile 9 giorni 3.5Standard ISO-133-KDa -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante-2.5

466.32 €

1 Disponibile 14 giorni 3.5Standard DAkkS-133-KDa -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante-2.5

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5Standard produttore (senza certificato)-133-KDa -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante-2.5

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3Standard produttore (senza certificato)2100170Pt1.000Da -70 fino a +250°C250-7039.0--0.3

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 3Standard produttore (senza certificato)2100170Pt1.000Da -70 fino a +250°C250-7039.0--0.1

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5Standard produttore (senza certificato)-100170Pt1.000Da -70 fino a +250°C250-7039.0-1 s0.15

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5Standard produttore (senza certificato)1100137Pt1.000Da -70 fino a +250°C250-7015.0--0.15

67.20 €

1 Disponibile 3 giorni 3--120170Pt1.000Da -70 fino a +400°C400-7045.0-10 s0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Sonda ad ago

Supporto tecnico