Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DT-300 |
IR 110-1S |
K101 |
K102 |
K201 |
K202 |
K204 |
PL-120 T1 |
PL-120 T2 |
PL-125-T2 |
PL-125-T4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (varie) | Precisione (dettagli) (%) | Precisione (+/ -) °C (°C) | Precisione base | Precisione base (+/-) (%) | Precisione base (°C) | Servizio di taratura | Intervallo di calibrazione | Display (termometro) | Livello di emissione (max.) | Livello di emissione (min.) | Emissività | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ottica | Tempo di prelievo (dettagli) (s) | Alimentazione | Alimentazione (dettagli) | Lunghezza sonda (mm) | Caratteristiche del termometro a sonda | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di lettura - temperatura | Risoluzione (temperatura) (°C) | Tempo di risposta (s) | Frequenza di campionamento (s) | Sensore | Risoluzione temperatura (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1 | - | - | ± 1 | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | 1 canale | - | - | - | - | +300 | -50 | - | - | Batteria AAA (2x) | 2 micro batterie (AAA) | 144 | - | 25 | - | 72 | 137 | Termometro | - | 0.1 | 1 | - tensione di ingresso/uscita 1 | montato|NTC|tipo K | - | Da -50 a +300 | DT-300 | 170 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | ± 2,5°C o 2,5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | - | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 correzione | +110 | -33 | 1.1 | < 1 | - | Batteria al litio CR2032 | - | Pirometro | 73 | 14 | 33 | - | Termometro a infrarossi | Da -33 fino a +110°C | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 canale | - | 1 | ± 0.3% + 1°C | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V batteria (1x) | Pacco batterie da 9V | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Termometro | - | 0.1 | 2 | - | staccabile|K|tipo K | 0.1 | Da -200 a +1.370 | K101 | 180 | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 canali | - | 1 | ± 0.3% + 1°C | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V batteria (1x) | Pacco batterie da 9V | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Termometro | - | 0.1 | 2 | - | staccabile|K|tipo K | 0.1 | Da -200 a +1.370 | K102 | 180 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 canale | - | 1 | ± (0.3 % + 1°C) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V batteria (1x) | Confezione da 9 V o alimentatore esterno opzionale | - | - | 184 | 30 | 64 | - | Termometro | - | 0.1 | 1 | - | staccabile|K|tipo K | 0.1 | Da -200 a +1.370 | K201 | 180 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 canali | - | 1 | ± (0.3 % + 1°C) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V batteria (1x) | Confezione da 9 V o alimentatore esterno opzionale | - | Registratore dati | 184 | 30 | 64 | - | Termometro | - | 0.1 | 1 | - | staccabile|K|tipo K | 0.1 | Da -200 a +1.370 | K202 | 180 | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 canali | - | 1 | ± (0.3 % + 1°C) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V batteria (1x) | Confezione da 9 V o alimentatore esterno opzionale | - | Registratore dati | 184 | 30 | 64 | - | Termometro | - | 0.1 | 1 | - | staccabile|K|tipo K | 0.1 | Da -200 a +1.370 | K204 | 180 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 canale | - | 1 | ±(0.3% + 1°C) | 0.3 | - | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | 1 canale | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | Batteria AAA (3x) | 3 micro batterie (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Termometro | - | 0.1 | - | - | staccabile|K|J|K/J | - | tipo K: da -200 a +1.372°C/J-tip: Da -210 a +1.100 | PL-120 T1 | 184 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 canali | - | 1 | ±(0.3% + 1°C) | 0.3 | - | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | 2 canali | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | Batteria AAA (3x) | 3 micro batterie (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Termometro | - | 0.1 | - | - | staccabile|K|J|K/J | - | tipo K: da -200 a +1.372°C/J-tip: Da -210 a +1.100 | PL-120 T2 | 184 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 canali | - | 1 | ±(0.15% + 1°C) | 0.15 | - | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | 1 canale | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | Batteria AAA (3x) | 3 micro batterie (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Termometro | - | 0.1 | - | - | staccabile|K|J|K/J | - | tipo K: da -200 a +1.372°C/J-tip: Da -210 a +1.100 | PL-125-T2 | 184 | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 canali | - | 1 | ±(0.15% + 1°C) | 0.15 | - | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | 1 canale | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | Batteria AAA (3x) | 3 micro batterie (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Termometro | - | 0.1 | - | - | staccabile|K|J|K/J | - | tipo K: da -200 a +1.372°C/J-tip: Da -210 a +1.100 | PL-125-T4 | 184 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Precisione (dettagli)(%)
Precisione (+/ -) °C(°C)
Precisione base
Precisione base (+/-)(%)
Precisione base(°C)
Servizio di taratura
Intervallo di calibrazione
Display (termometro)
Livello di emissione (max.)
Livello di emissione (min.)
Emissività
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Ottica
Tempo di prelievo (dettagli)(s)
Alimentazione
Alimentazione (dettagli)
Lunghezza sonda(mm)
Caratteristiche del termometro a sonda
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di lettura - temperatura
Risoluzione (temperatura)(°C)
Tempo di risposta(s)
Frequenza di campionamento(s)
Sensore
Risoluzione temperatura(°C)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali