Termoigrometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL-100TRH

Codice componente
PL-100TRH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Precisione (+/ -) °C(°C) 1 Servizio di taratura 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (11,3; 75,3% RH a 25 °C)
Intervallo di calibrazione Umidità|Temperatura Precisione della lettura dell’umidità(%) ±2,5 % rH (dal 10% al 90% di umidità relativa) Campo di lettura dell’umidità (max.)(RH) 100
Campo di lettura dell’umidità (min.)(RH) 0 Precisione della lettura dell’umidità(RH) 5 Campo di lettura dell’umidità(RH) 0 - 100
Temperatura max.(°C) +1372 Temperatura min.(°C) -200 Alimentazione Batteria AAA (3x)
Alimentazione (dettagli) 3 x batterie AAA Misura prodotto (altezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 63
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 187 Tipo prodotto Igrometro Gamma di lettura - temperatura(°C) 0 - +60°C; tipo K: -200 a 1.372
Precisione temperatura (dettagli) ± 1°C Unità di misura Temperatura|Umidità Peso(g) 176

Supporto tecnico